Rosemount Quad Vortex-Technologie
Hervorragende Zuverlässigkeit bei sicherheitsrelevanten und kritischen Messungen
Das Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät verfügt über vier voneinander unabhängige Messumformer und Sensoren, die eine sichere und zuverlässige Lösung sowie maximale Prozessverfügbarkeit für redundante Durchflussmessungen gewährleisten.
Für sicherheitsbezogene Messungen in SIS-Anwendungen bieten die Quad Vortex-Durchflussmessgeräte von Emerson redundante, unabhängige Sensoren und Messumformer, die einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von häufigem Alarmverhalten und Fehlabschaltungen leisten – insbesondere bei 2-von-3-Anwendungen. Das Quad arbeitet nach dem Prinzip des Von-Karman-Effekts. Die Doppel-Shedderstäbe in urheberrechtlich geschützter Form agieren unabhängig voneinander und ermöglichen genaue und reproduzierbare Messungen.
Die kompakte Bauweise reduziert die Installationskosten sowie den Bedarf an Ein- und Auslaufstrecken und bietet gleichzeitig eine 2-von-3-Logiklösung. Das Messgerät bietet eine genaue, redundante Durchflussmessung unter Verwendung von proprietär angeordneten Doppel-Shedderstäben.
Schützen Sie sich gegen Fehlauslösungen mit einer 2-von-3-Logik und einem vierten, integrierten Messumformer für die Prozesssteuerung. Diese Komplettlösung ist nach IEC 61508 zertifiziert und für SIL2- und SIL3-Installationen geeignet.
Häufig gestellte Fragen
A: Es handelt sich um eine redundante Lösung in kompakter Bauweise, die den Bedarf an zusätzlichen Durchflussmessgeräten und zusätzlichen geraden Ein- und Auslaufstrecken überflüssig macht, was die Installationskosten reduziert. Da es keine Impulsleitungen gibt und die Messgeräte eine einzigartige, vollständig verschweißte Konstruktion aufweisen, werden Leckagestellen eliminiert und die Betriebskosten erheblich gesenkt. Die Kosten einer Fehlauslösung beinhalten Produktionsverluste sowie die Kosten für die Wiederaufnahme des Prozesses und können somit sehr teuer ausfallen. Das Rosemount Quad Vortex liefert ein zuverlässiges 2-von-3-Logikschema, das den Prozess so lange in Betrieb hält, bis mindestens zwei der drei Messumformer gleichzeitig auf eine Auslösung reagieren.
A: Das Rosemount Quad Vortex-Durchflussmessgerät von Emerson ist für sicherheitstechnische Funktionen (SIFs) bis SIL3 zertifiziert. Es wird üblicherweise in Messkreisanwendungen mit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung (SIS) verwendet, da diese Geräte die höchsten Zuverlässigkeitsstandards erfüllen und gleichzeitig ungeplante Abschaltungen minimieren bzw. eliminieren müssen. Vor der Entscheidung für einen Messumformer sollte die Spezifikation geprüft werden, die normalerweise angibt, welche SIL-Stufe das Produkt erfüllen muss. Das Rosemount Quad Vortex wurde so konzipiert, dass es die Zuverlässigkeitsspezifikationen erfüllt, und bietet gleichzeitig eine vollständig redundante Lösung zur Erfüllung entsprechender Zertifizierungsstufen.
A: Das Rosemount Quad Vortex wird in verschiedenen Branchen wie Chemie, Raffinerie und Energie eingesetzt. Bei Dampfmessungen, die hohe Sicherheit und eine zuverlässige Masse- und Energiebilanz erfordern, wird das Rosemount Quad Vortex aufgrund seiner Genauigkeit und Zuverlässigkeit genutzt. Das Rosemount Quad Vortex wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: HF-Alkylierungsanlage, Delayed-Coker-Heizungen, Speisewasserfluss in Kraftwerken, Reformer in Chemieanlagen und mehr.
A: Zur Vereinfachung der Störungsanalyse und -beseitigung ermöglicht die Gerätediagnose eine Überprüfung der Messgeräteelektronik und -sensoren vor Ort und ohne Prozessunterbrechung. Der direkt in die Elektronik integrierte Durchflusssignalgenerator ermöglicht eine Fernüberprüfung der Elektronik. Der Wert für die Sensorstärke wird in der Regel verwendet, um das Durchflusssignal zu erkennen und weitere Informationen über die Filtereinstellungen und den Zustand des Sensors zu erhalten.
A: Mit einer derart einfachen Installation, bestehend aus Verschrauben, Verkabeln und Einschalten, werden die Installationszeit und -kosten erheblich reduziert. Da keine beweglichen Teile vorhanden sind und weder Kalibrierung vor Ort noch Wartung erforderlich ist, sparen Sie mit dieser Lösung sowohl Zeit als auch Geld.