Ein Leitsystem für die Prozessdatenerfassung ist ein integriertes System von Hardware- und Softwarekomponenten, die für die Überwachung und Regelung komplexe Industrieprozesse konfiguriert sind.
Der Zweck des Systems besteht darin, den Produktdurchfluss durch eine Messleitung zu berechnen und zu steuern und den Zugriff auf wichtige Daten zu rationalisieren. Dadurch können die Bediener die Prozessbedingungen überwachen und Steuerbefehle an die im Feld angeschlossenen Geräte senden. Beispielsweise muss ein System, das für Durchflussmessungen konzipiert ist, in der Lage sein, Messungschwankungen schnell zu erkennen und Informationen bezüglich der Prozessstörung bereitzustellen, um zu einer schnelleren Lösung beizutragen.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligente Messleitsysteme