Physische Arbeit

4200 Zweileiter-Messumformer

Dieser über den Messkreis gespeiste Messumformer ermöglicht den Austausch vorhandener Durchflussmesssysteme in Zweileitertechnik mit minimalem Aufwand ohne zusätzliche Spannungsversorgungs- oder Verkabelungskosten.

4200 Zweileiter-Messumformer

4200 Zweileiter-Messumformer

Einfache Integration der Coriolis-Technologie in bestehende Prozesse für bessere Messgenauigkeit und weniger Wartungsaufwand. Die 4200 wird als integrierte oder abgesetzte Auswerteelektronik angeboten.

Es ist jetzt möglich, vorhandene Durchflussmesssysteme in Zweileitertechnik durch diese über den Messkreis gespeiste Auswerteelektronik zu ersetzen – ohne zusätzliche Kosten für Stromversorgung oder Verkabelung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. 4200 Zweileiter-Messumformer

Merkmale

Smart Meter Verification

In Prozessanwendungen kommt es darauf an, dass ein Messsystem richtig funktioniert. Doch dessen Ausbau zwecks Funktionsprüfung kann den Betrieb stören. Die Smart Meter Verification ermöglicht die Überprüfung der Leistung des Messgeräts und gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Messgerät ordnungsgemäß funktioniert. Die Nullpunktverifizierung prüft die Prozessstabilität und mittels Ausführung von Algorithmen, ob das Messgerät erneut auf Null gesetzt werden muss, und sorgt für verlässliche Messungen.

Daten-Historian und Echtzeituhr

Mit Hilfe der integrierten Echtzeittuhr werden Prozessdaten, Warnmeldungen, Smart Meter Verification-Berichte und Auditprotokolle mit einem Zeitstempel versehen. Die integrierte Datenhistorie bietet ein vollständig nachverfolgbares Auditprotokoll, das die Behebung von Prozessproblemen unterstützt.

SIL-Bewertung (Sicherheitsanforderungsstufe)

Die Sicherheitsanforderungsstufe (SIL) des Messumformers 4200 ist als SIL-2-fähig als Einzelgerät und als SIL-3 mit Redundanz bewertet.

E/A-Skalierbarkeit

Der 4200 bietet bis zu zwei Kanäle, die in einem Zweileiter-Messumformer benötigt werden.  Die Skalierbarkeit ermöglicht einen einzelnen Kanal nur für den Durchfluss und einen zweiten Kanal für Dichte und Temperatur oder als Impulsausgang/Binärausgang für die Summierung des Durchflusses. Der Wireless HART THUM Adapter ist eine verfügbare Option und bietet eine flexible Ausgangslösung.

Display

Der 4200 bietet ein grafisches Display, das acht Anzeigesprachen unterstützt und per Software gedreht werden kann, so dass die Frontabdeckung nicht abgenommen werden muss. Dies minimiert Ausfallzeiten aufgrund von Genehmigung für Arbeiten in Ex-Bereichen.


Das Display unterstützt folgende Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch.

Mitarbeiterin in einer Produktionsanlage

Die Micro Motion 4200 Zweileiter-Messumformer

Dieser über den Messkreis gespeiste Micro Motion 4200 Zweileiter-Messumformer ermöglicht den Austausch vorhandener Durchflussmesssysteme in Zweileitertechnik mit minimalem Aufwand ohne zusätzliche Spannungsversorgungs- oder Verkabelungskosten.

Broschüre herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.