Wasserstoff kann mittels verschiedener Methoden hergestellt, gelagert und transportiert werden. Als CO2-freier Energieträger kann er zur Dekarbonisierung in bestimmten Bereichen beitragen, in denen es schwierig ist, Emissionen sinnvoll zu reduzieren.
Die Produktion von H2 ist der erste Schritt in der H2-Wertschöpfungskette. Die Lösungen von Emerson zur H2-Produktion beinhalten die Coriolis-Durchflussmessgeräte, die den Massendurchfluss der Zuführmenge messen, wodurch es einfacher ist, das Dampf-Kohlenstoff-Verhältnis bei der Reformierung zu steuern, da die Coriolis-Messsysteme nicht von Veränderungen in der Zusammensetzung oder den physikalischen Eigenschaften beeinflusst werden. Die kontinuierlichen Gasanalysatoren von Emerson können verwendet werden, um die Effizienz des H2-Produktionsprozesses durch eine konsistente Zusammensetzungsanalyse der Ausgangsstoffe und H2-Reinheitsüberwachung zu optimieren.
Die Genauigkeit und Kontrolle der eichamtlichen Messung während des eichamtlichen Verkehrs kann mit den H2-Blending- und Rohrleitungs-Einspritzsystemen von Emerson gewährleistet werden, die eine Gasqualitätsdatenanalyse von gemischtem Wasserstoffstrom, zuverlässige Massendurchflussmessungen bei unterschiedlichen Durchflussraten, Korrosionsüberwachung der H2-Mischung, Fernzugriff und -steuerung liefern, und gleichzeitig Gasqualitätsstandards und vertragliche Vereinbarungen bieten.
Wiederholbare und Hochdruck-Dispensierung und Durchflussregelung sowie robuste Flammenerkennung an H2-Befüll- und Betankungsstationen mit den Wasserstoffgas- und verflüssigten H2-Mess- und Ladesystemen von Emerson ermöglicht die zertifizierte und präzise Messung und den Verbrauch am Ende der H2-Wertschöpfungskette.
Wenden Sie sich an die Emerson Experten für Expositionsanalysen, Unsicherheitsberechnungen, Überprüfung der Materialbilanz, Durchflusssicherung und Einhaltung von Vorschriften, Überprüfung von Lösungen für H2-Versprödung, Permeation oder Leckagen, Erhöhung der H2-Transmissionskapazität, Reduzierung des Druckabfalls und Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit als Teil der konfigurierten H2-Messung und Analyselösung.
CO2-Emittenten und Betreiber von H2-Anlagen können Emersons Kompetenz in Nachhaltigkeitslösungen nutzen, indem sie umfassende Systemdesignprüfungen, Messungen und Unsicherheitsbewertungen, Massenbilanzauswertungen und Zustandsgleichungsberechnungen durchführen.Das Gesamtmanagement dieser Durchfluss- und Qualitätssysteme kann durch das technische Management von Durchflussprüfungen überwacht werden, wobei eine vorausschauende sowie routinemäßige Verifizierung von Emissionsüberwachungen durchgeführt wird. Diese Bemühungen gewährleisten gemeinsam die Einhaltung regulatorischer Vorschriften im Einklang mit den Unternehmenszielen bezüglich Netto-Null-Emissionen.