In weitläufigen Städten mit hoher Einwohnerzahl, zahlreichen Unternehmen und verschiedensten Einrichtungen ist die Optimierung der Wasserversorgung von entscheidender Bedeutung. Dabei spielt die Leckageerkennung eine besonders wichtige Rolle. Mit Durchflussmesssystemen kann sie effektiv durchgeführt werden. Wenn es um Wasserversorgungsanwendungen geht, müssen Messsysteme jedoch oft in der Lage sein, unter Wasser oder unter der Erde zu funktionieren und zuverlässige Daten zu liefern, ohne die Wasserversorgung zu beeinträchtigen. Sie müssen Einblicke in die Dynamik des Wassernetzes bieten, in der Lage sein, Stagnationszonen und ungewöhnliche Verbrauchsmuster zu identifizieren, und Wege für die Integration künstlicher Intelligenz eröffnen. Nur so kann das Wasserversorgungsmanagement weiter rationalisiert sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit im Wasserbetrieb der Stadt gewährleistet werden.