Wenn es darum geht, Sicherheit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosteneffizienz zu erhalten, ist das Messen des Wasserstoffdurchflusses mit vielen Herausforderungen verbunden. Mit herkömmlichen Messtechnologien für Differenzdruck, Wirbel oder thermische Masse ist das Messen des Wasserstoffdurchflusses aufgrund seines geringen Molekulargewichts und seiner geringen Betriebsdichte schwierig. Der Vorteil der Verwendung eines Durchflussmessgeräts für Wasserstoffmessumformer besteht in der direkten Massenmessung ohne bewegliche Teile, die hohe Genauigkeit über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungen und die vollständig verschweißte Konstruktion, durch die die Anforderungen an die Wasserstoffsicherheit erfüllt werden können. Die Coriolis-Durchflussmessgeräte von Micro Motion haben sich aufgrund ihrer Empfindlichkeit für den Durchfluss und ihrer Fähigkeit zur genauen Messung ohne Beeinträchtigung durch strömungsbedingtes Rauschen für die Messung des Wasserstoffdurchflusses bewährt. Um die Wasserstoffqualität zu bestimmen, wird in vielen Anwendungen ein Durchflussmessgerät für Wasserstoffgas eingesetzt, oftmals in Verbindung mit anderen Technologien wie einem Reinheitsanalysator für Wasserstoff, während ein Wasserstoffgasdetektor für die Sicherheit bei Mischanwendungen sorgt. Erfahren Sie mehr dazu in diesem Podcast.