Die Upstream-Produktion von Öl und Gas umfasst die Exploration, Bohrung und Förderung von Rohöl und Erdgas. Es gibt zahlreiche Messanforderungen innerhalb dieses Prozesses, darunter auch die Notwendigkeit von Verwässerungsmessungen. Anwendungsfälle, wie Testabscheiderlösungen, Produktionsabscheider und Dosiersysteme für eichamtlichen Verkehr erfordern alle Messgeräte für Verwässerungsmessungen. Das Roxar Verwässerungsmessgerät liefert bei der Installation an der Flüssigkeitsleitung eines Zweiphasenseparators genauso wie an der Ölleitung eines Dreiphasenseparators die erforderliche Messleistung.
Vor Ort In-Line-montierte Roxar Verwässerungsmessgeräte verwenden eine empfindliche Mikrowellenresonanz-Technologie, um die Dielektrizitätskonstante von Öl-Wasser-Gemischen in Echtzeit präzise zu messen. Diese uneingeschnürten Messgeräte verbessern die Effizienz des Bohrkopfes, die Trennungsprozesse, den eichamtlichen Verkehr sowie die steuerliche Meldung und können leicht für die Messung von Salzgehalt und veränderten Trockenöldichten angepasst werden.