Schwefelsäureanlagen sind, wo vorhanden, kritische Elemente an Minenstandorten. Betreiber begegnen beim Umgang mit diesen Nebenanlagen einer Reihe von Herausforderungen. Die Erhaltung des optimalen Temperaturniveaus, die Überwachung von Durchflussraten und die Regelung von Drücken sind nur einige der komplexen Aufgaben, die sie ausführen müssen. Probleme mit den Füllständen von Lagertanks, dem Säurefluss und Temperaturschwankungen können sich auf die Effizienz und Sicherheit von Schwefelsäureanlagen auswirken. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, greifen Minenbetreiber zunehmend auf fortschrittliche Lösungen zurück, einschließlich Sauerstoffdurchfluss-, Temperatur- und Drucksensoren. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten ermöglichen diese Sensoren dem Bediener, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Anlagenleistung zu optimieren. Mit den Messinstrumenten von Emerson können Betreiber Herausforderungen proaktiv angehen und die Effizienz und Sicherheit im Betrieb von Schwefelsäureanlagen erhöhen.
Das Rosemount 8750W magnetisch-induktive Durchflussmessgerät reduziert Lebenszykluskosten und ungeplante Abschaltungen durch genaue Messung von Wasser- und Abwasserströmen in einer Vielzahl von Wasserversorgungsanwendungen. Das 8750W wird durch eine intelligente Diagnose unterstützt, die Anwendern hilft, die Vorteile verbesserter Installations-, Wartungs- und Prozessmanagementpraktiken zu nutzen. Mit vollverschweißter Sensorkonstruktion und einer isolierten, austauschbaren Klemmleiste ist das 8750W das zuverlässigste Messsystem, das für Anwendungen in der Versorgungswirtschaft und im Wasserbereich erhältlich ist.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.
Ein zweigeteiltes Messumformergehäuse sorgt für die Isolierung von der Außenumgebung. Fortschrittliche Diagnosefunktionen und eine transparente Oberfläche für Bediener vor Ort bieten einen beispiellosen Prozesseinblick.
Das Rosemount 8600 Utility Vortex-Durchflussmessgerät ist für allgemeine Durchflussmessungen und Versorgungsanwendungen optimiert, einschließlich für saubere Flüssigkeiten und Dampfdurchfluss. Das 8600 Utility Vortex-Messgerät mit einer überragenden Immunität gegenüber Vibrationen hat keine beweglichen Teile und bietet eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine vereinfachte Wartung. Die Installation ist einfach und erfordert keine Impulsleitungen oder Nullpunkteinstellung. Die interne Verifizierung von Elektronik und Sensor ermöglicht einen verbesserten Einblick in das Prozessgeschehen.
Der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzwertschalter wurde für herausfordernde Anwendungen, raue Betriebsbedingungen und sicherheitskritische Umgebungen entwickelt. Er ist robust konstruiert, und dank seiner leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Anlage. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet, es ist einfach zu installieren und erfordert kein vorheriges Konfigurieren oder Kalibrieren. Zudem wird es von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst, so dass es extrem zuverlässige Messergebnisse liefert. Der Rosemount 2130 ist für sicherheitsgerichtete Instrumentierung SIL2-zertifiziert. So sind Sie sicher vor Überfüllung geschützt und optimieren gleichzeitig Ihre Tankauslastung.