Temperaturmessung in Rotierenden Röstmaschinen

Temperaturmessung in Rotierenden Röstmaschinen

Optimieren Sie Prozessdurchsatz und -qualität mithilfe von Temperaturmessumformern

Genaue und zuverlässige Temperaturmessungen sind wichtig, um eine optimale Qualität von gerösteten Produkten zu gewährleisten. In der Vergangenheit wurden Gleitringe zur Temperaturmessung in rotierenden Röstmaschinen verwendet. Gleitringe können mit der Zeit oxidieren. Zum Austausch der Ringe müssen die Röstmaschinen angehalten und untersucht werden. Um die Herausforderungen in Zusammenhang mit der Verwendung von Gleitringen zu verringern, können Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer in Verbindung mit Rosemount 214C Temperatursensoren zur Messung der Oberflächentemperatur des Rösters verwendet werden. Die Messumformer übermitteln Temperaturmesswerte an das Leitsystem, um die Aufrechterhaltung der Produktqualität zu gewährleisten und eine Prozessabschaltung zu vermeiden, wie sie bei der Verwendung von Gleitringen erforderlich wäre. Mit dieser Lösung lässt sich der Prozessdurchsatz erheblich verbessern. Gleichzeitig können Wartungskosten eingespart werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimieren Sie Prozessdurchsatz und -qualität mithilfe von Temperaturmessumformern
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.