Die Kontrolle der Tankbestände bei der Rohpalmölproduktion in einer Palmölmühle kann schwierig sein. Rohes Palmenöl ist halbfest, daher werden Heizspiralen verwendet, um das Öl als Flüssigkeit zu halten. Dies stellt hohe Anforderungen an die Füllstandsmessgeräte, da sonst der untere Teil des Tanks nicht genutzt werden kann und die Speicherkapazität verloren geht.
Ein Tanküberwachungssystem ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Messung von Flüssigkeitsstand, Temperatur und Volumen, um die Kontrolle über den Tankbetrieb und den Produktbestand zu erlangen. Mit der Flexibilität, eine Reihe unterschiedlicher Instrumente zu verbinden, kann das System auf jeden Tank zugeschnitten werden – unabhängig von Tankgröße, Form oder Inhalt. Eine effiziente Infrastrukturlösung mit einem einzigen Kabel, einem digitalen Bus spart die Verkabelung zu niedrigen Installationskosten. Und bei Verbindung mit einer einfach zu bedienenden Bestandsmanagement-Software reduziert das System den Bedarf an manuellen Messungen, verbessert die Genauigkeit und hilft dabei, eine Überfüllung des Tanks zu verhindern.