Die Hauptreste aus dem Brauen sind das aus den Gärtanks abgelassene Getreide, Hopfen, Trub und Hefe. Biertreber (Brewer’s Spent Grain, BSG) kann bis zu 0,2 kg pro produziertem Liter Bier zurückbleiben. Je nach Ausbeute der Heferückgewinnung und der Entsorgungsmethode kann die Umweltbelastung durch den Biertreber erheblich reduziert werden. Lokale Landwirte und Lebensmittelproduzenten können das verbrauchte Getreide wiederverwenden und so den ökologischen Fußabdruck der Brauerei verringern und gleichzeitig eine Kreislaufwirtschaft schaffen. Moderne Durchflussmesstechniken können nach den Gärtanks platziert werden, um eine maximale Heferückgewinnung zu erreichen.
Mit ihren unübertroffenen Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasenströmungen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen liefern.
Der kompakt und leicht ausgeführte Messumformer 1600 bietet eine einfache Integration mit einer nativen Ethernet-Verbindung und Power over Ethernet. Ein Paket an leistungsstarken Softwarelösungen bietet Messsicherheit und wertvolle Prozesseinblicke in den anspruchsvollsten Anwendungen. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, Qualität des Mediums und Messstabilität über kurze und lange Zeiträume.
Der Rosemount 8721 Hygienesensor für magnetische Durchflussmesssysteme besteht aus einem voll verschweißten Zählergehäuse, das speziell für Lebensmittel-, Getränke- und Life-Science-Anwendungen entwickelt wurde, die eine sichere, hygienische und zuverlässige Leistung erfordern. Alle Kontaktflächen sind aus FDA-zugelassenen Materialien gefertigt, die nach 3A-Standards ausgelegt sind. Zusätzlich ist der 8721 mit einer Vielzahl hygienischer Prozessanschlüsse und leicht zugänglichen Prozessdichtungen zur Erleichterung der effizienten Überprüfung und Wartung erhältlich.