Füllstandsmessung von Feststoffen in mit Dünger gefüllten Dosiertanks

Präzise Dosierung von Produkten in den schwierigsten Umgebungen mit zuverlässigen Lösungen zur Füllstandsmessung.
Füllstandsmessung von Feststoffen in mit Dünger gefüllten Dosiertanks

Robuste Lösungen mit aktiver Abschirmtechnologie für extreme Bedingungen

Hersteller von Erden, die mit Düngemitteln gemischt werden, dosieren ihre Produkte häufig in mit Dünger gefüllten Dosiertanks. Diese Tanks sind in der Regel mit verschiedenen Bodensorten gefüllt, die alle ihre eigenen Merkmale und Eigenschaften haben. Ein häufiges Problem, mit dem die Betreiber während der Produktion bei allen Bodensorten konfrontiert sind, ist das Verklumpen. Betreiber benötigen eine Lösung zur Füllstandsmessung, die eine zuverlässige Erkennung niedriger Füllstände bietet, Ablagerungen und Verklumpen verhindert und hohen mechanischen Belastungen, schweren Lasten und staubigen Umgebungen standhält.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Robuste Lösungen mit aktiver Abschirmtechnologie für extreme Bedingungen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.