Mischfutterlieferanten müssen häufig Materialien an verschiedenen Stellen während des Produktionsprozesses verwalten. Faktoren wie hohe Staubkonzentration, enge Räume sowie hohe Befüll- und Entleerungsraten führen dazu, dass dieser Bereich schwer zu überwachen ist. Der Einbau von Messinstrumenten im Futtermitteltrichter, die den Prozesstemperaturen von bis zu 80 °C (176 °F) und der hohen mechanischen Belastung durch die Masse der Prozessmedien standhalten, ermöglicht eine automatisierte Kontrolle der oberen und unteren Grenzwerte in diesem schwierigen Bereich.