Füllstandserkennung von Feststoffen in Futtermittelprozesstrichtern

Genaue Messung des Tierfuttergehalts unter schwierigen Bedingungen mithilfe robuster Lösungen, die einfach zu installieren sind.
Kapazitiv

Zuverlässige, robuste Füllstandserkennung von Feststoffen mit aktiver Abschirmungstechnologie

Futtermittelhersteller verwenden häufig Prozesstrichter, um ihren Produkten Aromastoffe hinzuzufügen. Die Füllstandsmessung in den Prozesstrichtern kann schwierig sein, da die starken Vibrationen und die kontinuierlichen Bewegungen die Elektronik einiger Messgeräte beschädigen können. Hersteller, die Prozessbehälter verwenden, benötigen zuverlässige, robuste Lösungen für die Füllstandsmessung, die für Medien mit niedriger Dielektrizitätskonstante konzipiert und so entwickelt sind, dass sie hohen Temperaturen, hohen mechanischen Belastungen, hohen Zugkräften und anderen extremen Bedingungen in engen, staubigen Räumen standhalten. Geräte mit abgesetzten Elektronikoptionen eignen sich gut für die Messung in dieser Umgebung mit starken Vibrationen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässige, robuste Füllstandserkennung von Feststoffen mit aktiver Abschirmungstechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.