Dachneigungs-Überwachungssystem für Schwimmdachtanks

Schwimmdachüberwachung unter Verwendung moderner Radartechnologie erhöht die Sicherheit und Effizienz von Lagertanks
Schwimmdachtanks

Sichere, automatisierte Überwachung von externen Schwimmdachtanks

Ein Schwimmdach eines Tanks kann Betriebs- und Sicherheitsrisiken darstellen. Ein absinkendes oder kippendes Schwimmdach kann Schäden verursachen und zur Freisetzung von Dämpfen, Produktverunreinigungen und Bränden führen. Moderne Technologie von Emerson ermöglicht die automatische Überwachung der Lage des Schwimmdachs mithilfe von Radargeräten, die am Tank montiert sind.

Durch die Messung der Schwimmdachposition kann das Rosemount Tankmess-System das Dach kontinuierlich überwachen und Alarme bei Dachneigung und anderen gefährlichen Tankzuständen auslösen. Normalerweise wird die Dachüberwachung mit der Füllstandsmessung von Flüssigkeiten in einem Beruhigungsrohr kombiniert, um einen vollständigen Überblick über den Tank auf der Bedienoberfläche der Messwarte zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sichere, automatisierte Überwachung von externen Schwimmdachtanks
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.