Stellen Sie die Integrität von Bohrlochköpfen durch Wireless-Überwachung der Unversehrtheit von Schläuchen und Gehäusen sicher, wodurch manuelle Betriebsabläufe, unnötige Workover und potenzielle Sicherheitsvorfälle eliminiert werden können, die sich negativ auf die Produktion auswirken können.
Dieser Drucksensor bietet bis zu 10 Jahre wartungsfreien Betrieb und ersetzt mechanische Komponenten, um zuverlässigere Messwerte und eine höhere Überdruckgrenze zu ermöglichen.