Vermeiden von Schäden an der Kopfwalze von Bandförderern mit Hilfe von Messinstrumenten

Messung der Haldenhöhe, um Beschädigungen der Kopfwalze und des Fahrwagens von Förderbändern zu verhindern.
Vermeiden von Schäden an der Kopfwalze von Bandförderern mit Hilfe von Messinstrumenten

Überwachung der Haldenhöhe, um Schäden am Förderband zu verhindern.

Halden sind ein integraler Bestandteil von Bergbaubetrieben und sie dienen als wichtige Lagereinrichtungen für Prozessbestände (WIP) oder Fertigprodukte. Ein effektiver Umgang mit diesen Lagerhalden erfordert eine ständige Überwachung ihrer Höhe. Hier kommt es auf präzise Messtechnik an. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten über Variablen wie die Haldenhöhen ermöglicht es eine zuverlässige Messtechnik den Bergbauunternehmen, die Haldennutzung zu optimieren und Schäden am Förderband und am Wagen zu verhindern. Außerdem verbessern diese Messgeräte die Arbeitsauslastung im Bergwerk, da Mitarbeiter die Haldenhöhen nicht mehr visuell überwachen müssen. Messgeräte von Emerson stellen eine umfassende Lösung für die Überwachung von Haldenhöhen zur Verfügung. Ihre hochmoderne Technologie sorgt für präzise und zuverlässige Messungen, die es Bergbauunternehmen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die operative Effizienz zu maximieren und die festgelegten Betriebszeiten von Anlagen zu optimieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung der Haldenhöhe, um Schäden am Förderband zu verhindern.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.