In Zeiten potenzieller Wasserknappheit ist die Optimierung des Wassernetzmanagements von entscheidender Bedeutung. Die Notwendigkeit, minimale Durchflussmengen zu erkennen, ist der Schlüssel für die genaue Analyse von Wasserverlusten, ebenso wie die Überwachung von minimalem Durchfluss bei Nacht. Dazu ist eine Lösung erforderlich, die Durchflüsse von bis zu 0,01 m/s erfassen kann. Mit der einzigartig konzipierten, kostengünstigen Messlösung für die Erstellung virtueller Verbrauchszonen muss die Wasserversorgung nicht unterbrochen werden und es müssen keine kostspieligen Rohrleitungen neu verlegt werden.
Der eingriffsfreie Ultraschalldurchflussmesser Flexim FLUXUS F532 WD ist die perfekte Wahl für die Durchflussüberwachung und Leckageerkennung im Trinkwassernetz. Messstellen lassen sich dank Clamp-on-Technologie ganz einfach und kostengünstig einrichten. Der FLUXUS F532 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmesssystemen. Er misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.01 m/s und erfasst so auch kleinste Durchflüsse. Die Sensoren werden mit breiten Spannbändern aus Edelstahl am Rohr befestigt und in robusten Edelstahlgehäusen montiert. Die Sensoren sind gemäß IP68 Schutzart konstruiert und verfügen über verstärkte Kabel.