Rohrleitungsdruckmessung für Heißwasser-/Säuredurchfluss während der Entschleimung

Überwachen und steuern Sie den Systemdruck beim Entschleimen von Speiseöl.
Rohrleitungsdruckmessung für Heißwasser-/Säuredurchfluss während der Entschleimung

Durchflussmessumformer für die Messung des Durchflusses von Säurelösung bei der Entschleimung

Es gibt drei Arten von Entschleimungsverfahren: wasserbasiert, säurebasiert und enzymatisch. Für die Säureentschleimung wird Öl erhitzt und dann Säure dem Gemisch zugegeben, in der Hoffnung, den Schleim auf den Wert zu reduzieren, der im Öl vor dem kombinierten Deodorierungs- und Destillationsprozess benötigt wird. Durchflussmessumformer sind bei diesem Prozess hilfreich, um den Systemdruck während Verdampfung, Kondensation und Dampfstrippung auf Säureentschleimung zu überwachen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Durchflussmessumformer für die Messung des Durchflusses von Säurelösung bei der Entschleimung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.