Die Wirksamkeit von Nassgaswäschern wird aufrechterhalten, indem je nach Abgas eine überschüssige Konzentration der Chemikalie für die Wäsche – entweder Ätzmittel oder Säure – beibehalten wird. Der pH-Wert liefert ein Maß für diese Konzentration, über das die Zugabe von Zusatzchemikalien kontrolliert werden kann. Wenn die Wäsche mit einer Oxidations- und Reduktionsreaktion verbunden ist, kann auch eine ORP-Messung durchgeführt werden. Verschmutztes Waschwasser kann einen pH-Sensor oder ORP-Sensor verstopfen und so die Lebensdauer des Sensors verkürzen. Der Rosemount™ 396P pH/ORP-Sensor ist aufgrund seiner großflächigen Membran, die Beschichtung und Verstopfung widersteht, hervorragend für Nassgaswäscher geeignet.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der 1056 Zweikanal-Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, es bestehen keine Restriktionen bei der Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz auf der Schalttafel. Dieses Multiparameter-Instrument bietet eine Vielzahl von Messmethoden, einschließlich Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, kommerziellen und kommunalen Anwendungen unterstützt werden können. Der modulare Aufbau gestattet, dass Platinen vor Ort ausgetauscht werden und so Konfigurationsänderungen problemlos durchgeführt werden können.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein einkanaliges Gerät mit Schleifenspannung über den Messkreis, das Eingaben von pH/ORP-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (Kontakt- und induktiv) und amperometrischen Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon) verarbeiten kann.