Der pH-Wert ist ein kritischer Prozesskontrollparameter, der an mehreren Stellen im Chloralkali-Prozess gemessen wird. Die pH-Messung ist eine Herausforderung, da ausgefällte Feststoffe in den Aufreinigungsstufen häufig den Referenzübergang eines pH-Sensors verschließen. Schwermetallionen können das Referenzsystem des pH-Sensors zerstören und hohe Temperaturen die Lebensdauer eines pH-Sensors verkürzen. Rosemount™ RBI pH/ORP-Sensoren wurden speziell für den rauen Chloralkali-Prozess entwickelt. Mehrere Isolierkammern hinter dem Referenzübergang fungieren als Barrieren, um das innere Referenzsystem vor Kontakt mit ätzenden Chemikalien zu schützen, während die große Oberfläche des Referenzübergangs den Elektrolytfluss aufrechterhält, der für ein stabiles pH-Signal erforderlich ist.
Der RBI pH-Sensor wurde für eine verlängerte Lebensdauer in Anwendungen mit Sulfiden entwickelt, wie sie typischer Weise in Gaswäschern vorkommen.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.