Kontinuierliche Chromatographie-Systeme für Flüssigkeiten sind für die kontinuierliche Trennung und Reinigung von biotechnischen Produkten wie Proteinen, Antikörpern, DNA und Viren konzipiert. Die pH-Messung spielt bei der nachgelagerten Verarbeitung dieser Produkte eine wichtige Rolle. Die Regelung des pH-Werts der mobilen Phase des Chromatographen auf den während der Entwicklung der Methoden bestimmten Wert verändert den Ionisierungszustand des Analyten, verstärkt die Wechselwirkung zwischen Analyt und stationärer Phase und verbessert somit die Retention und Selektivität. Extreme pH-Werte in der mobilen Phase können zu einer Verschlechterung der stationären Phase und der Chromatographen-Säule führen. Die mediumberührten Komponenten des Systems müssen Clean-in-Place (CIP)- und Steam-in-Place (SIP)-Zyklen standhalten können, da ein pH-Sensor während dieser Zyklen mit großer Hitze und Laugen gereinigt wird. Der Rosemount Hx338+ ph-Sensor verfügt zudem über eine druckbeaufschlagte Referenz, die auch nach zahlreichen Sterilisationszyklen für ein driftfreies pH-Signal und wirksamen Schutz gegen Vergiftungsionen sorgt.
Der Rosemount Hx338+ dampfsterilisierbare und autoklavierbare pH-Sensor bietet der Biotechnologie und Pharmaindustrie eine einzigartige druckbeaufschlagte Referenz. Der Überdruck in der Referenz stoppt die Verschmutzung zwischen den Chargen, indem sie verhindert, dass Prozessmedium in den pH-Sensor eindringt. Die pH-Referenz mit Dreifach-Diaphragma für ein driftfreies pH-Signal und zum Schutz vor Vergiftungsionen (z. B. Sulfide, Proteine oder Zucker) ist auch nach zahlreichen Sterilisationszyklen funktionsfähig.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1066 Einkanal-Messumformer unterstützt kontinuierliche Messungen der Flüssigkeitsanalyse: pH-Sensor, Leitfähigkeitssensor, Chlorsensor, Sensor für gelösten Sauerstoff oder Ozonsensor. Das Design erlaubt den einfachen Zugang zum Inneren und leichten Anschluss der Kabel. Das große Display sorgt für hervorragende Sichtbarkeit des Messwerts und der Parameter. Praktischerweise werden Echtzeit-Prozessvariablen im Zuge der Programmierung und der Kalibrierungsroutinen kontinuierlich angezeigt.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Einkanalgerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Signale von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/Redox-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) sowie amperometrische Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.