Es ist wichtig, einen idealen pH-Bereich der zufließenden Abwasserströme zwischen 6 und 9 aufrechtzuerhalten. Ein pH-Wert außerhalb dieses Bereichs ist schädlich für die Mikroorganismen, die stromabwärts in Belüftungsbecken zum Abbau organischer Medien eingesetzt werden. Zudem beschädigt ein pH-Wert unter 6,5 den Beton. Das Redox-Potential wird gelegentlich überwacht, um Veränderungen in der biologischen Belastung des zufließenden Abwassers festzustellen. Der Rosemount 396P™ pH/Redox-Sensor eignet sich hervorragend für diese Anwendung, da er mit einer Ummantelung um das pH-Glas herum konstruiert ist, um Ablagerungen auf dem pH-Glas und Verstopfungen des Referenzdiaphragmas durch Feststoffe im Abwasser zu verhindern.
Die Rosemount 396P pH-/Redox-Sensoren mit integriertem Kabel wurden speziell im Hinblick auf lange Lebensdauer in rauen, schmutzigen und abrasiven Anwendungen wie Kalkmilch, Abwasseraufbereitung, Papierherstellung und Pigment-/Farbstoffanwendungen mit hohem Schwebstoffanteil entwickelt. Die pH/Redox-Sensoren verfügen über ein ablagerungsresistentes Großflächen-Diaphragma mit TUpH-Technologie und über ein robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid für optimale Chemikalienbeständigkeit.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1066 Einkanal-Messumformer unterstützt kontinuierliche Messungen der Flüssigkeitsanalyse: pH-Sensor, Leitfähigkeitssensor, Chlorsensor, Sensor für gelösten Sauerstoff oder Ozonsensor. Das Design erlaubt den einfachen Zugang zum Inneren und leichten Anschluss der Kabel. Das große Display sorgt für hervorragende Sichtbarkeit des Messwerts und der Parameter. Praktischerweise werden Echtzeit-Prozessvariablen im Zuge der Programmierung und der Kalibrierungsroutinen kontinuierlich angezeigt.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Einkanalgerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Signale von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/Redox-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) sowie amperometrische Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.