Druckrohrüberwachung

Durchflussmessungen am Druckrohr von Wasserkraftanlagen zur Überwachung auf Leckagen und Rohrbruch
Druckrohrüberwachung

Überwachung des Durchflusses in der Druckleitung von Wasserkraftwerken auf Leckagen und Rohrbrüche

Ein Wasserkraftwerkskomplex spielt bei den Stadtwerken einer deutschen Großstadt eine Schlüsselrolle. Er bietet Schwarzstartfähigkeit und Energiespeicherung, was für den Ausgleich schwankender erneuerbarer Energieversorgung entscheidend ist. Um das Tal vor potenziellen Überschwemmungsrisiken aufgrund von Schäden an den Druckrohrleitungen zu schützen, wurde eine moderne Lösung zur Durchflussmessung gesucht. Es war wichtig, dass Betriebsunterbrechungen zu vermeiden und die Unversehrtheit der Pipeline zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung des Durchflusses in der Druckleitung von Wasserkraftwerken auf Leckagen und Rohrbrüche
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.