In der pharmazeutischen Produktion wird Stickstoff in einer Vielzahl von Bereichen und Prozessen eingesetzt, da es ein trockenes, inertes Gas ist, das nicht mit anderen Elementen reagiert. Stickstoff kann in Laboratorien, zur Abdeckung, für Verpackungen und mehr verwendet werden. Stickstoff ist zwar ein relativ sicheres Gas, kann jedoch zu einem Sauerstoffmangel führen, wenn der Sauerstoffgehalt der Luft unter 20,9 % fällt. Wenn der Sauerstoffgehalt sinkt, kann dies zu gesundheitlichen Komplikationen bis hin zum Erstickungstod führen. Ein weiteres potenzielles Risiko besteht, wenn leitungsgebundenes Stickstoffgas in Labors oder anderen Produktionsstätten verwendet wird. Eine langsame Leckage in den Stickstoffleitungen kann die Luft allmählich verdünnen und eine Vielzahl von Gesundheitsrisiken für das Personal verursachen. Der Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor überwacht kontinuierlich die Sauerstoffverarmung während des gesamten pharmazeutischen Produktionsprozesses. Durch die Verwendung eines kabellosen Gasmonitors entfällt der Bedarf an teuren Kabeln und Kabelinfrastrukturen, wie sie bei herkömmlichen, fest verkabelten Gasdetektoren erforderlich sind.