Der Lithiumkarbonatprozess beginnt an Solequellen mit einer sehr niedrigen Lithiumkonzentration und erreicht dann durch sukzessive Aufkonzentrierung in Teichen und Reinigungsschritten die kommerzielle Qualität von Lithiumkarbonat in Batteriequalität. Ein kritischer Schritt in diesem Prozess ist eine chemische Reaktion mit Natriumkarbonat zur Ausfällung von Lithiumkarbonat. Natriumkarbonat ist ein sehr teurer Zusatzstoff, der dem Prozess häufig zugesetzt wird, um eine maximale Lithiumextraktion zu gewährleisten. Die Kontrolle der Natriumkarbonatkonzentration ist dann der Schlüssel zur Gewährleistung einer maximalen Lithiumextraktion zu möglichst niedrigen Kosten.
Das Micro Motion Schwinggabel-Dichtemesssystem bietet Online-Messungen der Natriumkarbonatdichte und -temperatur in Echtzeit, die für die Konzentrationskontrolle von entscheidender Bedeutung sind. Ohne diese Messungen müssen sich die Unternehmen ausschließlich auf manuelle Dichteproben verlassen, die keine optimale Konzentrationskontrolle garantiert und zu einem übermäßig reaktiven Verbrauch führt.