Um die Stabilität und strukturelle Integrität Ihres Tankschiffes zu erhalten, ist ein präzises Ballasttank-Managementsystem unerlässlich. Dieses System stützt sich auf fortschrittliche Systeme für Messungen in Tanks, die genaue Füllstandsmessungen für die Lastberechnungen und die Auslösung von Hochalarmen liefern. Unter schwierigen Bedingungen muss die Ballaststeuerung einfach zu bedienen und äußerst zuverlässig sein. Die kritische Aufgabe, das Schiff während des Ladungsbetriebs zu stabilisieren und den optimalen Tiefgangszustand aufrechtzuerhalten, wird durch ein Ballastsystem geregelt. Dieses System überträgt Wasser zwischen den Tanks an Bord für den Ausgleich des sich ändernden Gewichts, das durch Verschieben der Lasten und unterschiedliche Seebedingungen während der Fahrt verursacht wird. Durch die Integration der Ventilfernsteuerung und Tankfüllstandsmessung mit unserem fortschrittlichen Steuerungs- und Überwachungssystem erhalten Sie einen umfassenden Einblick in Ihr gesamtes Tankmanagementsystem. Unsere Lösungen sorgen für einen sicheren und effizienten Betrieb durch entsprechende Anpassungen, von Ballast über Bilge bis hin zu Tiefgang, Krängung und Trimm.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.
Vertrauen Sie 30 Jahren bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über eine Schraubenverzahnung, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Drehantrieb, der mit einem Standardarbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32000 mit einem Drehmomentbereich von 125 bis 32.000 Nm verfügbar.
Sorgen Sie für ausfallsichere Funktion in Marine-Anwendungen ohne zusätzliche Platz- oder Gewichtsanforderungen. Die kompakte Bauweise des einfach wirkenden Damcos BRCF Stellantriebs mit Federrückstellung ist die erste Wahl sowohl für federöffnende als auch federschließende Anforderungen. Da keine Radialkräfte auf das Ventil wirken, ermöglichen diese Antriebe eine lange Lebensdauer mit minimaler Wartung. Vertrauen Sie einem Design mit drei Jahrzehnten nachweislicher Zuverlässigkeit.
Der Rosemount 520 Füllstandsmessumformer ermöglicht ein vorbeugendes Tankmanagement, um die Auswirkungen von Störungen auf die Leistung Ihres Schiffes zu minimieren. Aufgrund des Titangehäuses kann der Messumformer für alle gängigen Flüssigkeiten verwendet werden. Reduzieren Sie Ihre Kalibrier- und Wartungskosten mit 5-jähriger Langzeitstabilität und hervorragendem Überdruckschutz. Das digitale HART®-Protokoll ermöglicht die Diagnose des Messumformers sowie die Fernkonfiguration und Fehlersuche vom Kontrollraum aus. Für raue Marinebedingungen konzipiert.