Wenn Chemikalien und Erdölprodukte als Massengut den Besitzer wechseln, sind Messungen mit höchster Genauigkeit von größter Bedeutung. Nicht nur aus abrechnungstechnischen, buchhalterischen und steuerlichen Gründen, sondern auch, um einen sicheren und effizienten Umschlag zu erreichen und die volle Ausnutzung der Tanklagerkapazität zu ermöglichen.
Für genaue Messwerte für Volumen- und Masseberechnungen benötigt ein Lagertank-Messsystem, das für den eichamtlichen Verkehr eingesetzt wird, hochleistungsfähige und eichrechtlich zugelassene Geräte. Zu den Datenpunkten gehören Füllstand, freier Wasserstand, Durchschnittstemperatur, Druck und in einigen Fällen die Referenzdichte. Diese Daten werden alle in Echtzeit erfasst und ermöglichen eine genaue Berechnung des Nettovolumens. Das Rosemount Tanklager-Messsystem liefert messtechnisch zugelassene Instrumente für jeden Messpunkt sowie zertifizierte Software und Displays für Berechnungen und Ablesungen, die messtechnisch abgedichtet werden können. Mit nationalen und internationalen Zulassungen für alle Arten von Tanks und Flüssigkeiten sichert das System Ihre wichtigsten Geschäftsvorgänge.