Pumpstationen spielen bei der Abwasserentsorgung eine entscheidende Rolle und erfordern für einen effizienten Betrieb eine genaue Durchflussmessung. Das Problem bei herkömmlichen Durchflussmessgeräten ist, dass sie häufig aufgrund von Verschleiß durch Feststoffe im Abwasser versagen. Deshalb ist eine eingriffsfreie Durchflussmesslösung, durch die Wartungsprobleme und Betriebsunterbrechungen vermieden werden, der Schlüssel zur Verbesserung der Effizienz des Abwassernetzes.