Überwachen und kontrollieren Sie die Qualität Ihrer Anoden- und Kathodenschlämme bei der Produktion von Lithium-Ionen-Akkus

Erreichen der korrekten Elektrodenschichtstärke durch automatische Inline-Viskositätsmessung und -steuerung
Lithium-Ionen-Akku

Herstellung hochwertiger Anoden- und Kathodenelektroden

Bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus werden Kathoden- und Anodenschlämme in separaten Chargenverfahren gemischt. Die Leistung jeder Charge dieses Gemischs muss eine bestimmte Sollviskosität erreichen. Dies ist ein kritischer Kontrollparameter, der eine homogene Schichtdicke des Schlamms auf der Metallfolie sicherstellt. Abweichungen der Schichtdicke können zu verminderter Batteriequalität führen, sodass die Kapazitätsanforderungen nicht erfüllt werden. Dazu gehört auch eine schwankende Ionenübertragungsrate und somit eine nicht vorhersehbare Batterielebensdauer und Ladezykluszeit.

Das Micro Motion Schwinggabel-Viskosimeter ist eine ideale Lösung für die Inline-Messung zur Überwachung und Regelung der Viskosität von Anoden- und Kathoden-Schlämmen in den Phasen Mischen, Beschichten und Trocknen im Rahmen des Batterieherstellungsprozesses. Mit der integrierten Temperaturmessung kann das Micro Motion Schwinggabel-Viskosimeter Viskositätsänderungen innerhalb des Prozessstroms in Echtzeit erkennen, was die Konsistenz und Qualität der fertigen Elektroden gewährleistet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Herstellung hochwertiger Anoden- und Kathodenelektroden
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.