Sobald eine Charge den Kocher verlässt, finden bei Nass- und Trockenfutterprodukten in der Regel verschiedene Prozesse zur abschließenden Verarbeitung und Verpackung statt. Nassfutter landet häufig in einer Konservierungs- oder geschlossenen Teststraße, in der das Produkt präzise in die Dosen gefüllt wird. Anschließend werden die Dosen über eine Stunde lang in einem hydrostatischen Kocher bei ca. 250 °F (120 °C) sterilisiert, um Handelssterilität zu erreichen. Bei der Sterilisierung muss der Dampfverbrauch genau beobachtet werden, um eine Energieanalyse durchzuführen und die gewünschten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Nach der Sterilisierung werden die Tierfutterdosen und -schalen rasch abgekühlt und getrocknet, um sie auf die Etikettierung und Verpackung vorzubereiten.
Die fortschrittlichen Messinstrumente von Emerson können bei Sterilisations-, Trocknungs- und Verpackungsprozessen eingesetzt werden, um Produktleckagen vor dem Versand zu erkennen sowie die Dampfqualität zu überwachen und zu steuern.
Das Rosemount CT4215 ist ein Inline-System, das alle Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, die die Produktionslinien durchlaufen, exakt auf Unversehrtheit der Versiegelung prüft. Dieses System misst bis zu 200 Verpackungen pro Minute, erkennt Spurengase aus defekten Verpackungen und sortiert diese sofort aus, ohne die Produktion zu unterbrechen. Mit der patentierten Quantenkaskadenlaser-Technologie (Quantum Cascade Laser, QCL) versehen und konzipiert für geringen Platzbedarf, ist es einfach zu installieren und zu konfigurieren, mit niedrigen Wartungskosten.
Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräte der Serie 8800 bieten mit einem dichtungs- und verstopfungsfreien Messgerätegehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und eliminieren somit potenzielle Leckagepunkte für maximale Prozessverfügbarkeit und weniger unplanmäßige Abschaltungen. Die einzigartige Bauart der Durchflussmesssysteme Rosemount 8800 Vortex von Emerson zeichnet sich durch isolierte Sensoren aus, die das Brechen von Prozessdichtungen beim Austausch von Durchfluss- und Temperatursensoren überflüssig machen.
Das Rosemount 3051SFA Annubar Durchflussmessgerät ist eine einzigartige Lösung mit einem patentierten, mittelwertbildenden Pitotrohr, das über einen breiten Durchflussbereich eine hervorragende Messgenauigkeit bietet. Mithilfe des patentierten T-förmigen Sensors mit integriertem Schutzrohr können Messungen mit nur einem Prozessanschluss vorgenommen werden. Da dieser Sensor nur wenig Platz in der Rohrleitung benötigt, können der permanente Druckverlust reduziert und höhere Energieeinsparungen erzielt werden. Dieses Durchflussmessgerät wurde außerdem mit integrierten Durchflussberechnungen für die Messung des vollständig kompensierten Massedurchflusses entwickelt und wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART®.