Messlösungen für Extrusions-, Trocknungs- und Beschichtungsprozesse bei der Produktion von trockener Tiernahrung

Erzielen Sie die gewünschte Produktqualität und gewährleisten Sie die Lebensmittelsicherheit bei der Herstellung von Trockennahrung für Haustiere.
Messlösungen für Extrusions-, Trocknungs- und Beschichtungsprozesse bei der Produktion von trockener Tiernahrung

Produktabfälle mithilfe von Messinstrumenten für Trockenfutter reduzieren

Sobald eine Charge aus dem Kochgerät kommt, durchlaufen nasse und trockene Tiernahrungsmittel i. d. R. verschiedene Veredelungs- und Verpackungswege. Trockenfutter wird oft an einen Extruder weitergeleitet, der die Mischung zu einem Teig verarbeitet und das Produkt in die gewünschten Stücke formt. Nach der Formung passieren die Stücke eine Reihe von Trocknern oder Öfen auf einer Förderanlage. Diese Trockner können mit Dampf oder auch mit Gas beheizt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, Trockner für Tiernahrung mit genauen Messgeräten nachzurüsten, um eine präzise Messung des Erdgasdurchflusses zu gewährleisten. Als nächstes wird das Trockenfutter mit verschiedenen Beschichtungen besprüht, um dem Produkt Nährstoffe und Aromen hinzuzufügen. Da die Beschichtung relativ teuer ist, sollten Beschichtungssysteme mit Durchflussmessgeräten und Druckmessumformern versehen werden, die sicherstellen, dass nur die gewünschte Menge hinzugefügt wird.

Leistungsstarke Messlösungen können dazu beitragen, die Produktqualität zu verbessern, überschüssigen Produktabfall reduzieren und die Lebensmittelsicherheit während der abschließenden Verarbeitung von trockenen Tiernahrungsmitteln gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Produktabfälle mithilfe von Messinstrumenten für Trockenfutter reduzieren
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.