In Bergbaubetrieben ist der Einsatz von Flockungsmitteln zur Verbesserung der Fest-Flüssig-Trennung unerlässlich. Das Batch-Verfahren zur Flockung erfordert eine genaue Dosierung und Mischung des chemischen Mittels. Bergbaubetriebe stehen in dieser Hinsicht regelmäßig vor Herausforderungen. Die Aufrechterhaltung konsistenter Dosiermittelkonzentrationen und Dosierraten kann eine Herausforderung sein. Leider führen unterschiedliche Flockungsmitteleigenschaften, Anlagenverschleiß und komplexe Betriebsabläufe häufig zu Ineffizienzen und suboptimaler Prozesssteuerung. Die Messinstrumente von Emerson bieten eine zuverlässige Lösung, um diese Herausforderungen zu meistern. Mit ihren fortschrittlichen Sensoren, präzisen Messfunktionen und intuitiven Steuerungssystemen ermöglichen Messumformer von Emerson den Betreibern die Optimierung der Chargenverarbeitung von Flockungsmitteln im Bergbau. Durch den Einsatz der Messumformer von Emerson können Bergbauanlagen eine höhere Betriebseffizienz und eine bessere Prozesskontrolle erreichen und die Vorteile des Flockungsmitteleinsatzes maximieren.