Bei der Lösungsmittelextraktion werden chemische Lösungsmittel und Spezialgeräte verwendet, um wertvolle Metalle oder Mineralien von ihren Erzen zu trennen. Um eine optimale Leistung im Bergbau zu gewährleisten, überwachen und bewerten Betreiber die Prozesseffizienz anhand von verschiedenen Leistungskennzahlen (Key Performance Indicator, KPI). Zu diesen KPIs gehören Faktoren wie die Extraktionsausbeute, das Verhältnis von organischer zu wässriger Phase, Verunreinigungen der organischen Phase und Lösungsmittelverluste. Durch aufmerksame Analyse und Optimierung dieser Kennzahlen können Betreiber die Ressourcenverwertung erheblich verbessern, die betriebliche Effizienz steigern und die Kosten senken. Als Anlaufstelle für Bergbaubetriebe dienen die Messinstrumentierungslösungen von Emerson, mit denen eine umfassende Überwachung und Steuerung dieser KPIs möglich ist. Emersons Spitzentechnologie ermöglicht es Bergbauunternehmen, eine höhere Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Rentabilität ihrer Lösungsmittel-Extraktionsprozesse zu erreichen.
Der Rosemount 228 Induktive Leitfähigkeitssensor dient der zuverlässigen Messung hoher Leitfähigkeit bis zu 2 S/cm. Diese Leitfähigkeitssensoren können in verschmutzenden und korrosiven Anwendungen eingesetzt werden, in denen Sensoren mit Metallelektroden ausfallen würden. Dank der robusten Sensorausführung eignet sich der Induktive Leitfähigkeitssensor Rosemount 228 hervorragend für die Messung der Konzentration von Säuren, Basen und Salzlösungen.
Die Rosemount 396P pH-/Redox-Sensoren mit integriertem Kabel wurden speziell im Hinblick auf lange Lebensdauer in rauen, schmutzigen und abrasiven Anwendungen wie Kalkmilch, Abwasseraufbereitung, Papierherstellung und Pigment-/Farbstoffanwendungen mit hohem Schwebstoffanteil entwickelt. Die pH/Redox-Sensoren verfügen über ein ablagerungsresistentes Großflächen-Diaphragma mit TUpH-Technologie und über ein robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid für optimale Chemikalienbeständigkeit.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.