Lösungen für Füllstandsmessungen in Schwefelgruben

Lösungen für kontinuierliche Füllstandsmessungen in Raffinerien
Schwefelgrube

Genaue Füllstandsmessung bei starken Dämpfen

Geschmolzener Schwefel wird als Nebenprodukt des Entschwefelungsprozesses in Raffinerien gewonnen. Die Sammeltanks müssen heiß gehalten werden, damit der Schwefel flüssig bleibt. Halbgeschmolzene Feststoffe werden heiß gehalten und gut isoliert. Die Schwefeldämpfe können schwer sein und kondensieren in kühleren Umgebungen. Die Herausforderung besteht darin, die Kondensation zu minimieren. Den Rosemount 5408 mit Hornantenne oder prozessisolierter Antenne verwenden. Wenn der Messumformer an einem Stutzen montiert wird, sollte dieser gut isoliert und mit einer Begleitheizung versehen sein, um die Schwefelkondensation zu reduzieren. Isolieren Sie den Stutzen und beheizen Sie ihn, um die Menge an Ablagerungen zu reduzieren. Wenn möglich, sollte die Montage an hohen Stutzen vermieden werden. Es kann auch ein Rosemount 5408 mit Parabolantenne verwendet werden. Die Antenne sollte sich im Inneren des Behälters befinden. So lassen sich eine potenzielle Kristallisierung und Ablagerungen vermeiden. Signalqualitätsmetriken können verwendet werden, um die Signalstärke zu überwachen und zu bestimmen, ob eine Reinigung der Antenne oder Sonde erforderlich ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Genaue Füllstandsmessung bei starken Dämpfen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.