Ein Reaktor oder Mischtank ist oft das Herzstück der Chemikalienherstellung und erfordert zuverlässige und genaue Füllstandsmessungen, um eine hohe Qualität, genaue Kontrolle und Konsistenz zu gewährleisten. In Reaktoren können bei schnell wechselnden Konzentrationen, Turbulenzen, wechselnden Temperaturen und viskosen oder korrosiven Medien sehr raue Bedingungen herrschen. Da Reaktoren häufig mit Agitatoren ausgestattet sind, eignet sich berührungsloses Radar in Kombination mit Füllstandserfassungen ideal, um ein Eingreifen im Behälter zu minimieren.
Es werden Radarmessumformer mit unterschiedlichen Frequenzen benötigt, um die unterschiedlichen Prozessprobleme für Reaktoren und Mischtanks zu lösen. Messumformer mit höherem Frequenzniveau wie der Rosemount 3408 mit 80 GHz eignen sich für kleine Prozessanschlüsse und kleinere Messbereiche, während die mittlere Frequenz des Rosemount 5408 mit 26 GHz besser für anspruchsvolle Prozessbedingungen wie Dampf und Schaum geeignet ist.