In Pre-Flash-Trommeln finden vor der Destillation wichtige vorbereitende Arbeitsschritte statt, die dazu dienen, den Durchfluss und den Energieverbrauch in den Destillationstürmen zu reduzieren. Diese Trommeln verarbeiten Kohlenwasserstoffe bei unterschiedlichen Drücken und Temperaturen, und aufgrund der sich verändernden Medieneigenschaften sind dies herausfordernde Vorgänge.
Rosemount Füllstandsmesslösungen gewährleisten unter diesen schwierigen Bedingungen zuverlässige Messungen, verhindern das Überfüllen von Behältern und stellen sicher, dass die Pumpen nicht trocken laufen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Das Rosemount 9935 Bypass-Bezugsgefäß für Füllstandsmessungen wurde von Experten entwickelt und für die externe Montage von Rosemount Prozess-Füllstandsmessgeräten an einen Behälter optimiert. Es stellt eine fortschrittliche Komplettlösung für Füllstandsmessungen zur Verfügung. Rosemount 9935 Bezugsgefäße sind das Ergebnis von mehr als 35 Jahren Erfahrung mit der Entwicklung und Herstellung von Bezugsgefäßen, die auch als Kammern oder Bypass-Bezugsgefäße bezeichnet werden, in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften. Sie werden global qualitätsgesichert und entsprechen ASME B31.3 für Prozessleitungen; ASME B31.1 für Prozessleitungen ist ebenfalls lieferbar.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zu Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstanderfassung für alle Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.