Geringer Durchfluss in Zentrifugalpumpen kann zu Überhitzung, Kavitation sowie Vibrationen führen und somit kostspielige Schäden und Reparaturen verursachen. Diese Bedingungen treten insbesondere bei Kühlwasser- und Rohmaterialpumpen in Raffinerien auf.
Die breite Palette von Rosemount Füllstandsgrenzwertschaltern mit Schwinggabel bietet effektiven Schutz für Pumpen bei geringem Durchfluss und Trockenlauf und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Aufgrund der von Drittparteien durchgeführten Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen ist er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.