Destillationssäulen ermöglichen die Trennung von Flüssigkeitsgemischen basierend auf ihren Siedepunkten. Wenn die Dämpfe durch die Säule steigen, kondensieren verschiedene Komponenten bei unterschiedlichen Temperaturen und sammeln sich für die Entlastung an. Destillationskolonnen weisen eine große Bandbreite an Temperaturen auf. Flüssigkeiten, vor allem am unteren Ende, können schmutzig sein und zu Beschichtungen und Verstopfungen der Geräte führen. Eine Überfüllung ist ein Risiko, vor allem beim Anfahren der Anlage und bevor das Gleichgewicht zwischen dem Flüssigkeits- und dem Gasstrom erreicht ist. Wenn es zu einer Überfüllung kommt, landen die Prozessmedien in der Regel im Fackelsystem für Kohlenwasserstoffe, was zu einem gefährlichen Zwischenfall/Explosion führen kann. Manche Nutzer ziehen es vor, den Füllstand direkt im Turm zu messen, während andere die Servicefreundlichkeit von Käfigen mit Ventilen bevorzugen. Wenn direkte Messungen erforderlich sind, ist der DP-Level eine geeignete Lösung. Wenn eine Bypass-Kammer verwendet wird, empfiehlt sich der Einsatz von Guided Wave Radar in Verbindung mit einem High-Level-Alarm mit punktueller Füllstandsmessung.