Mischbehälter kommen häufig in vielen Industrieanwendungen zum Einsatz, zum Beispiel in der chemischen Industrie. Sowohl zum Mischen von Flüssigkeiten als auch von Feststoffen, oft unter Umgebungsbedingungen, aber manchmal bei erhöhter Temperatur, um die Auflösung zu verbessern. Normalerweise ist der Mischbehälter mit einem Rührwerk ausgestattet. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um Ergänzungen zu überwachen und zu kontrollieren und eine Überfüllung zu verhindern. Zu den Herausforderungen, die eine Mischung verschiedener Arten von Chemikalien mit sich führen kann, gehören korrosive Leiter, Kondensation, Schaum und die Gefahr der Ansammlung von Leitern bei viskosen oder klebrigen Inhalten. Zuverlässige Füllstandsmesstechnik ist der Schlüssel zu einem hohen Maß an Qualitätskontrolle und zuverlässiger Vermeidung von Überfüllung oder Unterfüllung/Trockenlauf.
Das neue Portfolio berührungsloses Radar von Emerson zusammen mit seinem Portfolio zur Grenzstandsüberwachung bietet ideale Lösungen, um den vielfältigen Anforderungen von Mischbehältern in der Branche gerecht zu werden.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Die von Drittparteien durchgeführte Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen macht ihn für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zum Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstandserfassung aller Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.