Säureschlammtanks stellen insofern eine große Herausforderung dar, als der Flüssigschwefelgehalt direkt in den Schwefelrückgewinnungsanlagen überwacht werden muss, um ein Auslaufen zu verhindern. Hochaggressive Säuren, Dämpfe und Gefahrenbereiche erschweren eine präzise Füllstandsmessung. Rosemount™ Füllstandmesslösungen arbeiten mit chemikalienbeständigen Antennen, Signal Quality Metrics zur Signalüberwachung und Frequenzüberwachung, um zuverlässige Messungen und Sicherheit zu gewährleisten.