Weizen wird in der Getreidemühle angeliefert, geprüft und in Güteklassen eingeteilt. Jede Güteklasse wird separat in unterschiedlichen Silos gelagert. Während der Einlagerung in großen Silos wird eine erhebliche Menge an Staub erzeugt. Da Weizen unterschiedlicher Güteklasse nicht miteinander vermischt werden sollte, ist eine kontinuierliche Überwachung des in jedem Silo verbleibenden Füllstands der einzelnen Güteklassen erforderlich. Aufgrund der Größe der Silos, die üblicherweise über mehrere Entleerungspunkte verfügen, bilden sich vermehrt ungleichmäßige Formationen und Ablagerungen in den Silos. Dies macht es schwierig, den Bestand genau zu messen. Eine präzise und zuverlässige Füllstandsmessung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Ablagerungen, was wiederum die rechtzeitige Terminierung von Wartung und Reinigung erleichtert. Gelingt es, unerwartete Unterbrechungen im Produktionsprozess zu vermeiden, verhindert dies damit verbundene Zeit- und Geldverluste. Die Installation von Füllstandsgrenzwertschaltern verhindert ein Überfüllen, das zum Austritt von Produkten führen kann.