Bei der Untertage-Salzförderung werden Salzblöcke im Untertagebau durch einen primären Brecher geführt, bevor sie in großen Untertagesilos gelagert werden. Die Lagersilos der primär zerkleinerten Blöcke beschicken einen sekundären Brecher an der Oberfläche, der überwacht werden muss, um eine kontinuierliche Versorgung der Produktion zu gewährleisten. Da unterirdische Silos i. d. R. durch kontrollierte Explosionen entstehen, sind die Wände nicht glatt, was eine genaue Messung des gelagerten Salzgesteins sehr schwierig macht. Die frühzeitige Erkennung von Ablagerungen, die sich im Silo bilden, ist wichtig, damit die Betreiber rechtzeitig Wartungsarbeiten durchführen und unerwartete Produktionsunterbrechungen vermeiden können. Eine genaue Überwachung verringert auch das Risiko, dass das Material auf den Boden des Silos fällt, was zu Schäden am Silo, am Brecher und an anderen mechanischen Teilen führen könnte.