Aufbereiteter Weizen wird je nach Beschaffenheit (weich, mittel oder hart) für eine bestimmte Zeit in Behältern gelagert. Der Feuchtigkeitsanteil des Materials zusammen mit der Verweildauer im Behälter verursacht Ablagerungen. Der zusätzliche Staub während des Prozesses erschwert das präzise Messen des eigentlichen Inhalts. Die Installation zusätzlicher Füllstandsgrenzschalter verhindert ein Überfüllen, das zum Austritt von Produkten führen kann.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.