Das fertige feine Talkpulver wird in Silos gelagert, bevor es verpackt oder als Schüttgut versandt wird. Talkpulver erzeugt während des Befüllungs- und Entleerungsvorgangs im Silo ein extrem staubiges Umfeld. Bediener müssen die Menge des gelagerten Talkpulvers genau messen, um die Lieferpläne zu erfüllen, die Anforderungen an die Bestandserfassung der Anlage zu erfüllen und die Bestandsmanagement- und Kontrollfunktionen zu verbessern. Der Einbau von zuverlässiger Schalttechnik hilft bei der Steuerung der Entleerungs- und Befüllzyklen.