Kleie ist ein Nebenprodukt des Mahlprozesses von Weizen, mit dem Brot, Frühstücksmüsli sowie Weizenvollkornmehl angereichert werden. Die Kleie wird nach dem Mahlen in Silos gelagert, bevor sie an Bäckereien und andere weiterverarbeitende Betriebe geliefert wird. Mehlhersteller müssen ihren Kleievorrat sorgsam überwachen, um unerwartete Unterbrechungen im Mehlproduktionsprozess oder in der Lieferplanung zu vermeiden. Kleie wird als Schüttgut verkauft und transportiert. Mehlhersteller müssen den Restbestand im Silo überwachen, damit der Zeitplan für Verpackung und Lieferung ohne Unterbrechungen des Prozesses eingehalten werden kann. Die Installation zusätzlicher Füllstandsgrenzschalter verhindert ein Überfüllen, das zu Überfüllungen führen kann.