PVC ist das weltweit am dritthäufigsten hergestellte synthetische Polymer aus Kunststoff. PVC-Pulver ist ein mögliches Endprodukt in PVC-Produktionsanlagen. Es wird in Silos gelagert, bevor es ausgeliefert bzw. verpackt wird. Diese Silos sind mitunter sehr groß und beherbergen jeweils Tausende von Tonnen. Das Bedienpersonal muss die Bestände ständig überwachen, was jedoch durch die enorme Menge an Staub, die während des Befüllungsvorgangs entsteht, keine einfache Aufgabe ist.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Der Messumformer ist robust konstruiert und bietet leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage.