Der Bestand an fertigem Getreide wird vor der endgültigen Verpackung in Produktionsbehältern gelagert. Während der Verpackung muss ein ausreichender Vorrat vorhanden sein, damit der Prozess nicht unterbrochen wird. Getreide kann ein sehr leichtes Produkt sein, was den Einsatz von masse- oder dichteabhängigen Technologien einschränkt.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.