Das zweimal zerkleinerte Salz wird durch ein Siebverfahren sortiert und in kleinere Lagerbehälter umgeleitet. Ein langsam laufendes Rührwerk kann eingesetzt werden, um das Granulat umzurühren und die Sortierung durch Siebe zu fördern. Die Überwachung des Materialgehalts in den Siebbehältern ist notwendig, um die Produktion aufrechtzuerhalten und Störungen des Prozesses zu verhindern. Die Behälter mit staubbelasteten, korrosiven Salzgranulaten bewegen sich ggf. langsam, was eine genaue Füllstandsmessung zu einer Herausforderung macht.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.