Nach dem Quetschen werden die Kalkfelsen und das Granulat nach Größe sortiert, bevor sie zur nächsten Stufe transportiert werden oder zum erneuten Zerquetschen. Kalk erzeugt während des Siebvorgangs große Mengen an Staub. Dies kann eine schneller bewegliche Phase sein, die eine reaktionsschnelle Messung erfordert, um die Kontinuität der Versorgung bis zur nächsten Prozessstufe sicherzustellen.